SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 1350 1/min, 325 kW 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire grado de protección IP23; encóder incremental 22 bits; con interfaz Drive-CLiQ; forma constructiva IM B3 (IMV6); calidad vibracional: R/A; precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE derecha G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8; X23: pintura en RAL 5005 L00: siguiente caja bornes más grande (1x B7700--> 1x B7712); Q00:
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8284-1DD40-9BU1-Z G50+L00+N3L+Q00+X23 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 1350 1/min, 325 kW 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire grado de protección IP23; encóder incremental 22 bits; con interfaz Drive-CLiQ; forma constructiva IM B3 (IMV6); calidad vibracional: R/A; precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE derecha G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8; X23: pintura en RAL 5005 L00: siguiente caja bornes más grande (1x B7700--> 1x B7712); Q00:
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1200,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|