SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3AH4216-2....-....
Product
Interruptor automático en vacío 17,5kV Distancia entre centros de polos 210 mm 40kA 1250A accionamiento EU
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3AH4216-2....-....
Descripción de producto Interruptor automático en vacío 17,5kV Distancia entre centros de polos 210 mm 40kA 1250A accionamiento EU
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X6 / ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-S-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 135,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85352100
LKZ_FDB/ CatalogID HG11.04
Grupo de productos 3160
Group Code U296
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;