SECCIONADORES CON FUSIBLES BAJO CARGA PARA MONTAJE SALIENTE Y EMPOTRADO 3 POLOS, I=630A, U=400/500V AC INTERRUPTOR AUXILIAR 1NA+1NC TAMANO DE FUSIBLE NH2 Y NH3 CON CONEXION PLANA CON CEF MONTADO, CON ALIMENTACION PROPIA (INCL. CABLE DE CONTROL 1M) BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 2NA+1NC
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3NP5460-0HA13-Z R01 |
Descripción de producto |
SECCIONADORES CON FUSIBLES BAJO CARGA PARA MONTAJE SALIENTE Y EMPOTRADO 3 POLOS, I=630A, U=400/500V AC INTERRUPTOR AUXILIAR 1NA+1NC TAMANO DE FUSIBLE NH2 Y NH3 CON CONEXION PLANA CON CEF MONTADO, CON ALIMENTACION PROPIA (INCL. CABLE DE CONTROL 1M) BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 2NA+1NC
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33N / 1CL |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LCP----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
9,160 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209553057 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5851 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|