Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/06/21 1:15:13
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3TF6833-8DF4-Z A02+B01
Product
Contactor tamaño 14, 3 polos AC-3, 335 kW, 400/380V (1000V) Bloque de contactos auxiliares 33 (3 NA + 3 NC) con contactor inversor 3TC4417-4A y resistencia serie Circuito economizador DC 110V Montaje de pie sin amortiguador de sobretensión
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TF6833-8DF4-Z A02+B01
Descripción de producto Contactor tamaño 14, 3 polos AC-3, 335 kW, 400/380V (1000V) Bloque de contactos auxiliares 33 (3 NA + 3 NC) con contactor inversor 3TC4417-4A y resistencia serie Circuito economizador DC 110V Montaje de pie sin amortiguador de sobretensión
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 331 / 41B
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 19,500 Kg
Dimensión de empaquetado 380,00 x 400,00 x 380,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5805
Group Code R711
País de origen Turquía
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/03/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|