Interruptor automático de línea VL1200 UL; Tipo NG (CAT NO. HNX3B100) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra muy alta 3 polos, NEMA Rating 100kA/480V, (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad TM, LI TU=40 °C In=< 1000 A, intensidad nominal II=6000...10000 A protección de cortocircuito Ir=1000 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones sin accesorios de conexión
Número de artículo (número de mercado) |
3VL7110-3KN30-.... |
Descripción de producto |
Interruptor automático de línea VL1200 UL; Tipo NG (CAT NO. HNX3B100) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra muy alta 3 polos, NEMA Rating 100kA/480V, (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad TM, LI TU=40 °C In=< 1000 A, intensidad nominal II=6000...10000 A protección de cortocircuito Ir=1000 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones sin accesorios de conexión
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAP----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
21,800 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3742 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|