Interruptor automático de línea VL1200 UL Tipo NG (N.º CAT HNX3G120) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65 kA/480V y 35kA/600V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 fases/4 cables In=1200 A, intensidad nominal ISD=1,25-10xIr, II=10xIn protección de cortocircuito Ir=400-1200 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones
Número de artículo (número de mercado) |
3VL7112-2VM30-.... |
Descripción de producto |
Interruptor automático de línea VL1200 UL Tipo NG (N.º CAT HNX3G120) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65 kA/480V y 35kA/600V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 fases/4 cables In=1200 A, intensidad nominal ISD=1,25-10xIr, II=10xIn protección de cortocircuito Ir=400-1200 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAP----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
25,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3742 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|