interruptor-seccionador DC 3WA extraíble, con bastidor guía, IEC 60947-2, tamaño 2, 3 polos, In=1000 A hasta 1000 V DC, poder de corte E Icc=20 kA hasta 1000 V DC, sin unidad de disparo electr. ETU, conexión posterior, arriba, horizontal, abajo brida, bastidor guía con cortina y sin bloque de señalización de posición,
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
3WA1210-8.U38-.... |
Descripción de producto |
interruptor-seccionador DC 3WA extraíble, con bastidor guía, IEC 60947-2, tamaño 2, 3 polos, In=1000 A hasta 1000 V DC, poder de corte E Icc=20 kA hasta 1000 V DC, sin unidad de disparo electr. ETU, conexión posterior, arriba, horizontal, abajo brida, bastidor guía con cortina y sin bloque de señalización de posición,
|
Familia de producto |
Interruptores-seccionadores abiertos 3WA1 para DC hasta 4000 A, IEC |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
343 / 1CE |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAO----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
81,762 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
X01C |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/10/19 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|