interruptor-seccionador extraíble 4 polos, Tamaño 1 In=1600A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=65 kA a 500V con disponibilidad de conexión, bloque de señalización
Notas
El producto ya no está disponible
Para más información: breakerservicehbg.de@siemens-energy.com
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3WN6473-0WA..-.... |
Descripción de producto |
interruptor-seccionador extraíble 4 polos, Tamaño 1 In=1600A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=65 kA a 500V con disponibilidad de conexión, bloque de señalización
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Para más información: breakerservicehbg.de@siemens-energy.com
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
6ZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LBP----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
51,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
I100 |
Group Code |
T4M2 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|