SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6GK6023-0AS2.-....
Product
RUGGEDCOM RSG2300 ES UN CONMUTADOR ETHERNET MODULAR TOTALMENTE ADMINISTRADO PARA ENTORNOS INDUSTRIALES; ENCRIPTACION DE 128 BITS; 24 PUERTOS 10/100TX COBRE OPCIONALES: HASTA 4 PUERTOS 1000LX GIGABIT ETHERNET (COBRE O FIBRA) Y HASTA 8 PUERTOS 100FX FAST ETHERNET FIBRA; MODULOS DE 2 PUERTOS PARA INCREIBLE FLEXIBILIDAD; CONMUTACION DE ALMACENAMIENTO Y RETRANSMISION SIN BLOQUEO; MULTIMODO, MONOMODO; LA OPTICA DE LARGA DISTANCIA PERMITE DISTANCIAS GIGABIT DE HASTA 90 KM; VARIOS TIPOS DE CONECTOR (ST, MTRJ, LC, SC)
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6023-0AS2.-....
Descripción de producto RUGGEDCOM RSG2300 ES UN CONMUTADOR ETHERNET MODULAR TOTALMENTE ADMINISTRADO PARA ENTORNOS INDUSTRIALES; ENCRIPTACION DE 128 BITS; 24 PUERTOS 10/100TX COBRE OPCIONALES: HASTA 4 PUERTOS 1000LX GIGABIT ETHERNET (COBRE O FIBRA) Y HASTA 8 PUERTOS 100FX FAST ETHERNET FIBRA; MODULOS DE 2 PUERTOS PARA INCREIBLE FLEXIBILIDAD; CONMUTACION DE ALMACENAMIENTO Y RETRANSMISION SIN BLOQUEO; MULTIMODO, MONOMODO; LA OPTICA DE LARGA DISTANCIA PERMITE DISTANCIAS GIGABIT DE HASTA 90 KM; VARIOS TIPOS DE CONECTOR (ST, MTRJ, LC, SC)
Familia de producto RUGGEDCOM RSG2300
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 40 Día/Días
Peso neto (kg) 5,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2627
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;