RUGGEDCOM RST2228P, modular de campo, totalmente gestionado, es un switch Ethernet de capa 2 con 4 × 1/10 GBits/s y 24 × 100/1000 Mbits/s puertos Ethernet sin bloqueo. Admite hasta seis módulos de medios de 4 puertos con interfaces POE, RJ45, SFP o LC; Admite Power-over-Ethernet (IEEE 802.3at); –40 a +85 °C temperatura de funcionamiento (sin ventilador); cifrado de 128 bits.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6222-6PB..-.... |
Descripción de producto |
RUGGEDCOM RST2228P, modular de campo, totalmente gestionado, es un switch Ethernet de capa 2 con 4 × 1/10 GBits/s y 24 × 100/1000 Mbits/s puertos Ethernet sin bloqueo. Admite hasta seis módulos de medios de 4 puertos con interfaces POE, RJ45, SFP o LC; Admite Power-over-Ethernet (IEEE 802.3at); –40 a +85 °C temperatura de funcionamiento (sin ventilador); cifrado de 128 bits.
|
Familia de producto |
RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39F / 5R2 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
40 Día/Días |
Peso neto (kg) |
8,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
4D70 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 19/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|