SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6XV8100-0BE.8-...0
Product
Imagen similar
cable interno dúplex FO vidrio, 2 elementos individuales breakout, tipo de fibra de vidrio 62,5/125 um, sin halógenos, retardador de llama, diámetro ext.=3,9×6,8 mm naranja, diámetro int.=2,8 mm rojo + verde, para tendido interior (venta por metros: L46910-M2-H52, I-VHH 2 X 1G 62,5/125 3.2 B200/ 0.9 F500)
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV8100-0BE.8-...0
Descripción de producto cable interno dúplex FO vidrio, 2 elementos individuales breakout, tipo de fibra de vidrio 62,5/125 um, sin halógenos, retardador de llama, diámetro ext.=3,9×6,8 mm naranja, diámetro int.=2,8 mm rojo + verde, para tendido interior (venta por metros: L46910-M2-H52, I-VHH 2 X 1G 62,5/125 3.2 B200/ 0.9 F500)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B10
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85447000
LKZ_FDB/ CatalogID LSA1.3
Grupo de productos 1320
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 16/09/16
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-06-18-03
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
ETIM 9 EC000034
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;