Transmisor para presión absoluta del tipo de transmisor de presión diferencial, para conexión a red PROFIBUS PA, modelo SITRANS P, serie DS III PA, con manejo local mediante teclado y LCD incluidos de forma estándar y a distancia mediante red PROFIBUS. Alimentación: De la propia línea del bus, 9 a 32 V.c.c, (9 a 24 V.c.c en la ejecución EEx ia). Conexión: A 2 hilos. Señal de salida: Digital. Precisión de medida: Mejor de 0,1 % incluidas la histéresis y la repetibilidad (precisión mejor de 0,07 % bajo demanda). Comunicación:Mediante PROFIBUS ****************************(*)
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4334-.....-.... |
Descripción de producto |
Transmisor para presión absoluta del tipo de transmisor de presión diferencial, para conexión a red PROFIBUS PA, modelo SITRANS P, serie DS III PA, con manejo local mediante teclado y LCD incluidos de forma estándar y a distancia mediante red PROFIBUS. Alimentación: De la propia línea del bus, 9 a 32 V.c.c, (9 a 24 V.c.c en la ejecución EEx ia). Conexión: A 2 hilos. Señal de salida: Digital. Precisión de medida: Mejor de 0,1 % incluidas la histéresis y la repetibilidad (precisión mejor de 0,07 % bajo demanda). Comunicación:Mediante PROFIBUS ****************************(*)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X2 / 8C1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|