protección del motor, carcasa 1/6 19", 4 x I, 3 × U, 7 BI, 8 BO (2 conmutados), 1 contacto energizado, entradas de medida: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tensión auxiliar nominal: DC 24, 48 V, carcasa para montaje empotrado, bornes de tornillo región mundo, IEC / ANSI, idioma inglés (modificable), lámina frontal estándar, interfaz de sistema puerto B (parte inferior del equipo, cara posterior) esclavo PROFIBUS DP, RS 485 eléctr. sin interfaz de sistema puerto A, medición: perturbografía, funcionalidad: versión básica + paquete de funciones 'HE'
Número de artículo (número de mercado) |
7SK8041-1EB90-1HE0 L0A |
Descripción de producto |
protección del motor, carcasa 1/6 19", 4 x I, 3 × U, 7 BI, 8 BO (2 conmutados), 1 contacto energizado, entradas de medida: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tensión auxiliar nominal: DC 24, 48 V, carcasa para montaje empotrado, bornes de tornillo región mundo, IEC / ANSI, idioma inglés (modificable), lámina frontal estándar, interfaz de sistema puerto B (parte inferior del equipo, cara posterior) esclavo PROFIBUS DP, RS 485 eléctr. sin interfaz de sistema puerto A, medición: perturbografía, funcionalidad: versión básica + paquete de funciones 'HE'
|
Familia de producto |
SIPROTEC 7SK80 - 4xI 0/3xV, motores pequeños y medianos |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B18 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515638667 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1318 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/09/08 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|