Sistema de adaptadores para embarrado adaptador para embarrado, 45 mm an. Sistema de 60 mm, 5+10mm espesor de barras con 1 perfil soporte de 35 mm, hasta 25 A para aparatos individuales de derivaciones a motor 3RV1, 3RT1, 3RA1 Tam. S00, S0, 182 mm de largo embalajes de varias unidades Paquete de 25 uds.
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
8US1251-5DM07-Z X90 |
Descripción de producto |
Sistema de adaptadores para embarrado adaptador para embarrado, 45 mm an. Sistema de 60 mm, 5+10mm espesor de barras con 1 perfil soporte de 35 mm, hasta 25 A para aparatos individuales de derivaciones a motor 3RV1, 3RT1, 3RA1 Tam. S00, S0, 182 mm de largo embalajes de varias unidades Paquete de 25 uds.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
|
Succesor |
8US1251-5DM07 |
Descripción del sucesor |
sistema de embarrado Distancia entre centros de pletinas 60 mm adaptador de dispositivo, anchura: 45mm espesor de barras: 5,10 mm+ perfil TT para interruptor automático, contactor relés de sobrecarga, derivaciones a motor S00, S0, 182 mm de largo con 1 perfil soporte de 35 mm, hasta 25 A |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34J / 1CU |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,126 Kg |
Dimensión de empaquetado |
66,00 x 196,00 x 48,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
25 |
EAN |
4011209406322 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5888 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-03-04 |
eClass |
6 |
27-37-03-04 |
eClass |
7.1 |
27-37-03-04 |
eClass |
8 |
27-37-03-04 |
eClass |
9 |
27-37-03-04 |
eClass |
9.1 |
27-37-03-04 |
ETIM |
7 |
EC001531 |
ETIM |
8 |
EC001531 |
ETIM |
9 |
EC001531 |
|
|
|
|