Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
18/01/22 2:36:31
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
US2:2020174-001
Product
Imagen similar
Kit de mangueras para válvulas magnéticas solenoides, kit tubo colector 2015964-001 - colector, tuberias, SVCM /3 2015959-001 - Colector, tuberias, SVCM /1 + /2 2017772-001 - Soporte, tubo soporte, SVCM /3 1312420-340 - Tornillo, M5x12, de cabeza cilíndrica acero inoxidable 1312530-008 - arandela, M5, resorte helicoidal bloqueo, acero inoxidable
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) US2:2020174-001
Descripción de producto Kit de mangueras para válvulas magnéticas solenoides, kit tubo colector 2015964-001 - colector, tuberias, SVCM /3 2015959-001 - Colector, tuberias, SVCM /1 + /2 2017772-001 - Soporte, tubo soporte, SVCM /3 1312420-340 - Tornillo, M5x12, de cabeza cilíndrica acero inoxidable 1312530-008 - arandela, M5, resorte helicoidal bloqueo, acero inoxidable
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 391 / 824
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Hora de entrega 40 Día/Días
Peso neto (kg) 1,941 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90279000
LKZ_FDB/ CatalogID PA30AI-M
Grupo de productos 4682
Group Code R351
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/05/17
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-15-06-91
eClass 7.1 27-15-06-91
eClass 8 27-15-06-91
eClass 9 27-15-06-91
eClass 9.1 27-15-06-91
|