interruptor automático SENTRON tipo SJD SJD6B200LSIG acc. con certificación UL489 3 polos; corriente nominal ln = 200 A clasificación NEMA 25 kA a 600 V clasificación NEMA 35 kA a 480 V 80% nominal unidad de disparo electrónica, LSIG
Número de artículo (número de mercado) |
US2:SJD6B200LSIG |
Descripción de producto |
interruptor automático SENTRON tipo SJD SJD6B200LSIG acc. con certificación UL489 3 polos; corriente nominal ln = 200 A clasificación NEMA 25 kA a 600 V clasificación NEMA 35 kA a 480 V 80% nominal unidad de disparo electrónica, LSIG
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CD |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
9,072 Kg |
Dimensión de empaquetado |
20,32 x 12,70 x 27,94 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766392450 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
3741 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20/06/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|