"ERSATZ ZUSATZELEKTRONIK BAUREIHE 6 (19"" EINSCHUB)"
Número de artículo (número de mercado) |
C79451-A3480-D511 |
Descripción de producto |
"ERSATZ ZUSATZELEKTRONIK BAUREIHE 6 (19"" EINSCHUB)"
|
Familia de producto |
Unidad de 19" |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
391 / 822 |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,243 Kg |
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
85340090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA10 |
Grupo de productos |
4617 |
Group Code |
R352 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/06/17 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-15-92-00 |
|
|
|
|