aparato: 6MD85 equipo central de campo tipo de caja: montaje incorporado; BI: 79; BO: 25 (19ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 4 (sensible); U: 4 (estándar); entradas de transductor de medida: 8 (20 m A o 10 V, variante rápida), 0 (20 m A, normal); ancho de la caja: 5/6 × 19''; módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO205, IO230, IO21 2; módulos en línea de 19" 2: LED/pulsadores: 16 LED; unidad de mando: integrada; interruptor de llave: sin; tipo de display: display grande; diseño del frente: estándar; tensión auxiliar: 60 V-250 V DC, 100 V-230 V AC;
Número de artículo (número de mercado) |
P1G181590 |
Descripción de producto |
aparato: 6MD85 equipo central de campo tipo de caja: montaje incorporado; BI: 79; BO: 25 (19ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 4 (sensible); U: 4 (estándar); entradas de transductor de medida: 8 (20 m A o 10 V, variante rápida), 0 (20 m A, normal); ancho de la caja: 5/6 × 19''; módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO205, IO230, IO21 2; módulos en línea de 19" 2: LED/pulsadores: 16 LED; unidad de mando: integrada; interruptor de llave: sin; tipo de display: display grande; diseño del frente: estándar; tensión auxiliar: 60 V-250 V DC, 100 V-230 V AC;
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B06 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,567 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1024 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|