Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
05/03/21 15:12:00
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
P1G362131
Product
Imagen similar
dispositivo: equipo de control de campo 6MD85 tipo de caja: montaje incorporado; BI: 131; BO: 41 (35ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 4 (sensible); U: 4 (estándar); |entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 0 (20 m A, normal); |ancho de caja: 1 × 19" |CPU: CP300; |módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO20 5, IO205; |módulos en línea de 19" 2:; |LED/pulsadores: 32 LED; |unidad de mando: integrada; |interruptor de llave: sin; |tipo de display: display grande; |diseño del frente: estándar; |tensión auxiliar: 60 V-250 V DC,
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) P1G362131
Descripción de producto dispositivo: equipo de control de campo 6MD85 tipo de caja: montaje incorporado; BI: 131; BO: 41 (35ST + 6F + 0HS + 0P); I: 0 (protección) + 4 (sensible); U: 4 (estándar); |entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 0 (20 m A, normal); |ancho de caja: 1 × 19" |CPU: CP300; |módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO230, IO230, IO20 5, IO205; |módulos en línea de 19" 2:; |LED/pulsadores: 32 LED; |unidad de mando: integrada; |interruptor de llave: sin; |tipo de display: display grande; |diseño del frente: estándar; |tensión auxiliar: 60 V-250 V DC,
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B06
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 16,843 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1024
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/10/13
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|