interruptor automático 3VA2 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V de 3 polos, protección de distribuciones ETU550, LSI, In=800 A protección contra sobrecarga Ir = 320 A...800 A protección contra cortocircuitos Isd=0,6...10 x In, Ii=1,5..12 x In protección de conductor neutro opcionalmente con variante externa de transformador de intensidad, hasta 160% conexión plana por tornillo disparador de mínima tensión (UVR) 120-127 V AC 50/60 Hz 2 bloques de contactos auxiliares HQ
Número de artículo (número de mercado) |
3VA2580-5JP32-0CC0 |
Descripción de producto |
interruptor automático 3VA2 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V de 3 polos, protección de distribuciones ETU550, LSI, In=800 A protección contra sobrecarga Ir = 320 A...800 A protección contra cortocircuitos Isd=0,6...10 x In, Ii=1,5..12 x In protección de conductor neutro opcionalmente con variante externa de transformador de intensidad, hasta 160% conexión plana por tornillo disparador de mínima tensión (UVR) 120-127 V AC 50/60 Hz 2 bloques de contactos auxiliares HQ
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CB |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LPB----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
14,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
245,00 x 365,00 x 175,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042949117803 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5374 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/16 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|