Interruptor automático VL400L capacidad de maniobra muy alta Icu=100kA, 415V AC 4 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LI In=315 A, intensidad nominal Ir=250...315 A, protección de sobrecarga, II=1575...3150 A, protección de cortocircuito sin protección N disparador shunt 48...60V DC Kit de montaje interruptores auxiliares/de alarma 2 HS (1NA+1NC)+1 AS (1 NA)
Notas
El producto ya no está disponible
www.siemens.com/conversion-tool
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3VL4731-3EJ46-8JD1 |
Descripción de producto |
Interruptor automático VL400L capacidad de maniobra muy alta Icu=100kA, 415V AC 4 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LI In=315 A, intensidad nominal Ir=250...315 A, protección de sobrecarga, II=1575...3150 A, protección de cortocircuito sin protección N disparador shunt 48...60V DC Kit de montaje interruptores auxiliares/de alarma 2 HS (1NA+1NC)+1 AS (1 NA)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
www.siemens.com/conversion-tool
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LBO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,400 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3740 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|