Librería de bloques AS-Interface para SIMATIC PCS 7, versión V7 o V8 sin APL. Licencia runtime V7 para ejecutar los bloques AS (V7, V7.1 o migración V7-V8) en otro sistema de automatización dentro de una instalación (Single License), forma de entrega: Solo licencia, sin software, sin documentación. 1 licencia sistema de automatización
Notas
tipo sustitutivo 3ZS1635-2XX03-0YB0: se necesita versión actual de PCS 7 con APL
Número de artículo (número de mercado) |
3ZS1635-2XX01-0YB0 |
Descripción de producto |
Librería de bloques AS-Interface para SIMATIC PCS 7, versión V7 o V8 sin APL. Licencia runtime V7 para ejecutar los bloques AS (V7, V7.1 o migración V7-V8) en otro sistema de automatización dentro de una instalación (Single License), forma de entrega: Solo licencia, sin software, sin documentación. 1 licencia sistema de automatización
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
tipo sustitutivo 3ZS1635-2XX03-0YB0: se necesita versión actual de PCS 7 con APL
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
346 / 42C |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,014 Kg |
Dimensión de empaquetado |
190,00 x 220,00 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169223775 |
UPC |
040892636048 |
Commodity code |
49011000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3721 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/05/12 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|