****spare part**** SIMOTICS S synchronous servo motor 1FT6 5.0 Nm, 100K, 3000 rpm naturally cooled IM B5 (IM V1, IM V3) for power and signal connector Connector outlet direction Axial NDE Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048); Derating 10% due to absolute encoder With feather key, circular runout tolerance N without holding brake Vibration severity grade N Gamma sealing ring (IP65)
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
1FT6044-4AF71-3EA1 |
Descripción de producto |
****spare part**** SIMOTICS S synchronous servo motor 1FT6 5.0 Nm, 100K, 3000 rpm naturally cooled IM B5 (IM V1, IM V3) for power and signal connector Connector outlet direction Axial NDE Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048); Derating 10% due to absolute encoder With feather key, circular runout tolerance N without holding brake Vibration severity grade N Gamma sealing ring (IP65)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S60 / 7A6 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
8,305 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169395960 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FT6 |
Grupo de productos |
9628 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.07.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|