400 V 3 AC, 50 Hz, with fan metric Cable entry to EN 50262 Rel. motor encoder 1 VSS 2048 P/U with Drive-CLiQ interface NDE-side on terminal box Terminal box on top, Cable NDE Design IM B35 (IM V15, IM V36) Vibration severity level S, Shaft and flange accuracy R Fitted key + full-key balancing Direction of air flow from DE to NDE IP55, Fan IP54 Unpainted
Notas
VER ID SIOS: 109479619
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
1PH7107-7QD23-0CC0 |
Descripción de producto |
400 V 3 AC, 50 Hz, with fan metric Cable entry to EN 50262 Rel. motor encoder 1 VSS 2048 P/U with Drive-CLiQ interface NDE-side on terminal box Terminal box on top, Cable NDE Design IM B35 (IM V15, IM V36) Vibration severity level S, Shaft and flange accuracy R Fitted key + full-key balancing Direction of air flow from DE to NDE IP55, Fan IP54 Unpainted
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
VER ID SIOS: 109479619
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S60 / 7A6 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
63,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621541859 |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1PH7 |
Grupo de productos |
9632 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 11.12.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|