TIME RELAY, SOLID-STATE, ASSEMBLY, ON-DELAY 1 C, 8 RANGES, 0.05 S...10 H, AC/DC 24 V AND AC 100...127 V, WITH 2 LEDS
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3RP1020-1AQ30 |
Descripción de producto |
TIME RELAY, SOLID-STATE, ASSEMBLY, ON-DELAY 1 C, 8 RANGES, 0.05 S...10 H, AC/DC 24 V AND AC 100...127 V, WITH 2 LEDS
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3RP2025-1AQ30 |
Descripción del sucesor |
Timing relay, electronic slow-operating 1 change-over contact 24 V AC/DC, 200 to 127 V AC at 50/60 Hz AC 0.05 s to 100 h Overall width 45 mm screw terminal |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
|
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,113 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209286658 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
Not available |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10-4 |
Grupo de productos |
Not available |
Group Code |
P210 |
País de origen |
Not available |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|