3RT20381AK60 - Contactor, AC-3, 37 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal
Número de artículo (número de mercado) |
S55520-E562 |
Descripción de producto |
3RT20381AK60 - Contactor, AC-3, 37 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,999 Kg |
Dimensión de empaquetado |
4,823 x 2,441 x 5,591 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
INH |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
8536490065 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBN9 |
Group Code |
H5CN |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 11.11.2020 |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|