15.05.2024 12:00:07 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3SU1853-3AA00-0AA1
Product
Two-hand operation console for command devices, 22 mm, round, Enclosure material metal, enclosure top part gray, 3 control points, without equipment, with cable cut-outs for metric screw connections
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1853-3AA00-0AA1
Descripción de producto Two-hand operation console for command devices, 22 mm, round, Enclosure material metal, enclosure top part gray, 3 control points, without equipment, with cable cut-outs for metric screw connections
Familia de producto Pupitres de mando a dos manos
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
Peso neto (kg) 4,408 Kg
Dimensión de empaquetado 222,00 x 521,00 x 182,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209953765
UPC 804766075469
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5452
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-12-19
eClass 14 27-37-12-19
eClass 6 27-37-12-19
eClass 7.1 27-37-12-19
eClass 8 27-37-12-19
eClass 9 27-37-12-19
eClass 9.1 27-37-12-19
ETIM 7 EC001260
ETIM 8 EC001260
ETIM 9 EC001260
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;