SIRIUS SAFETY RELAY WITH ELECTR. RELEASE CIRCUIT (FK) 24V DC, 45.0MM, SCREW TERMINAL, FK INSTANT.: 1S AND 1HL, FK DELAYED:1S AND 1HL 0.5..30S, MK:1HL, AUTOSTART / MONIT. START, MULTIFUNCTION UNIT, MAX. CATEGORY: 4
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3TK2845-1BB42 |
Descripción de producto |
SIRIUS SAFETY RELAY WITH ELECTR. RELEASE CIRCUIT (FK) 24V DC, 45.0MM, SCREW TERMINAL, FK INSTANT.: 1S AND 1HL, FK DELAYED:1S AND 1HL 0.5..30S, MK:1HL, AUTOSTART / MONIT. START, MULTIFUNCTION UNIT, MAX. CATEGORY: 4
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
102 / 102 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
55,00 x 110,00 x 125,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209533387 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV1 |
Grupo de productos |
5837 |
Group Code |
P210 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|