SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT CHANNEL TO CHANNEL ISOLATION, 4 AO, 15 BIT RESOLUTION, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA, 0/4 - 20MA, 20 PIN
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7332-7ND00-0AB0 |
Descripción de producto |
SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT CHANNEL TO CHANNEL ISOLATION, 4 AO, 15 BIT RESOLUTION, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA, 0/4 - 20MA, 20 PIN
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6ES7332-7ND02-0AB0 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated by channel, 4 AI, Resolution 16 bit, 0-10 V, 1-5 V, +/-10 V, +/-20 mA, 0/4-20mA, 20-pole, suitable for isochronous mode improved bus cycle times for the isochronous mode |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
|
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,338 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
Not available |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Grupo de productos |
Not available |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Not available |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
Not available |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|