***Spare part*** SIMATIC S7-1500, Digital output module DQ16xDC 24V/0,5A; 16 channels in groups of 8; 4 A per group; diagnostics; Substitute value
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7522-1BH00-0AB0 |
Descripción de producto |
***Spare part*** SIMATIC S7-1500, Digital output module DQ16xDC 24V/0,5A; 16 channels in groups of 8; 4 A per group; diagnostics; Substitute value
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6ES7522-1BH01-0AB0 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ16x24 V DC/0.5A HF; 16 channels in groups of 8; 4 A per group; single-channel diagnostics; substitute value: switching cycle counter for connected actuators. the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC 62061:2021 and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
219 / 219 |
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
0,291 Kg |
Dimensión de empaquetado |
15,10 x 15,40 x 4,60 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515079774 |
UPC |
887621139094 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Grupo de productos |
4501 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 25.02.2013 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|