SIMATIC PCS 7 I/O subsystem ZuS, 8 I/O for ET200M for removing and inserting the modules during operation, consisting of mounting rail 482 mm 19" (6ES7195-1GA00-0XA0) for active bus modules, bus module PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) and IM153-2 High Feature (6ES7153-2BA70-0XB0)
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7654-0XX10-1XA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS 7 I/O subsystem ZuS, 8 I/O for ET200M for removing and inserting the modules during operation, consisting of mounting rail 482 mm 19" (6ES7195-1GA00-0XA0) for active bus modules, bus module PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) and IM153-2 High Feature (6ES7153-2BA70-0XB0)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
2AL / 2AL |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,597 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
804766159374 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
2489 |
Group Code |
R336 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 28.05.2015 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|