20.05.2024 4:21:08 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FX5002-2AH00-1EA0
Product
Signal cable pre-assembled (HTL in motor 1-ph.) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3 mm TYPE: 6FX5002-2AH00 LENGTH (M) = +0 +40 +0 +0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX5002-2AH00-1EA0
Descripción de producto Signal cable pre-assembled (HTL in motor 1-ph.) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3 mm TYPE: 6FX5002-2AH00 LENGTH (M) = +0 +40 +0 +0
Familia de producto Para SINAMICS S120 SMC30
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 764 / 764
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 5,260 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643048865
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-S
Grupo de productos 9300
Group Code R220
País de origen Slovakia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;