DRIVE-CLiQ cable type: 6FX8002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm Length (m)=16
Número de artículo (número de mercado) |
6FX8002-2DC30-1BG0 |
Descripción de producto |
DRIVE-CLiQ cable type: 6FX8002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm Length (m)=16
|
Familia de producto |
Para SINAMICS S120 HLA |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
764 / 764 |
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
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,075 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
804766233890 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Slovakia |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-90 |
eClass |
14 |
27-06-18-90 |
eClass |
6 |
27-06-18-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-90 |
eClass |
8 |
27-06-18-90 |
eClass |
9 |
27-06-18-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-90 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-04 |
|
|
|
|