09.05.2024 9:16:03 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5216-4BS00-2AC2
Product
SCALANCE XC216-4C manageable Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 12x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 4x 1000 Mbit/s combo ports (either 1000 Mbit/s/ SFPs or 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports can be used); 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +70 °C; assembly: DIN rail/S7 mounting rail/wall; redundancy functions; office features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device; Ethernet/IP-compliant; C-PLUG slot;
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5216-4BS00-2AC2
Descripción de producto SCALANCE XC216-4C manageable Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 12x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 4x 1000 Mbit/s combo ports (either 1000 Mbit/s/ SFPs or 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports can be used); 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +70 °C; assembly: DIN rail/S7 mounting rail/wall; redundancy functions; office features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device; Ethernet/IP-compliant; C-PLUG slot;
Familia de producto SCALANCE XC-200 managed
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5C2 / 5C2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,520 Kg
Dimensión de empaquetado 140,00 x 125,00 x 150,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622642597
UPC 804766827877
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 4D83
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;