03.05.2024 3:26:57 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK6094-0GS13-0CA0-Z A00
Product
Imagen similar
RUGGEDCOM RS940GNC is an industrially hardened, fully managed Ethernet switch providing 6 or 8 ports of Gigabit Ethernet. 6 10/100/1000BaseTX triple speed copper ports are standard; 2 gigabit fiber or copper ports can be added. 56-bit Encryption; HI = 88-300 VDC or 85-264 VAC 0 = No power supply 2 P = Panel Mounting xx = none XX = Manufacturing modification: none XXXX = None
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6094-0GS13-0CA0-Z A00
Descripción de producto RUGGEDCOM RS940GNC is an industrially hardened, fully managed Ethernet switch providing 6 or 8 ports of Gigabit Ethernet. 6 10/100/1000BaseTX triple speed copper ports are standard; 2 gigabit fiber or copper ports can be added. 56-bit Encryption; HI = 88-300 VDC or 85-264 VAC 0 = No power supply 2 P = Panel Mounting xx = none XX = Manufacturing modification: none XXXX = None
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5R2 / 5R2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A002ENCA3 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 40 Día/Días
Peso neto (kg) 0,920 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2607
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2013
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;