15.05.2024 9:16:23 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2398-1DA10
Product
Imagen similar
SIMATIC RF200/RF300 antenna ANT 18 stainless steel; -25...+70 °C, IP65, thread M18x1, length 40 mm; with trailing antenna wire, both ends plug-in PUR, UL 758, length 3 m .
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2398-1DA10
Descripción de producto SIMATIC RF200/RF300 antenna ANT 18 stainless steel; -25...+70 °C, IP65, thread M18x1, length 40 mm; with trailing antenna wire, both ends plug-in PUR, UL 758, length 3 m .
Familia de producto ANT 18
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 572 / 572
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
Peso neto (kg) 0,040 Kg
Dimensión de empaquetado 54,00 x 85,60 x 0,90
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106026066
UPC 195125171572
Commodity code 85291069
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos 4095
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-07-01-05
eClass 14 19-07-01-05
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-05
eClass 8 19-07-01-05
eClass 9 19-07-01-05
eClass 9.1 19-07-01-05
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;