SINAMICS S120 COMBI EXTERNAL FAN UNIT INPUT: DC 20,4 - 28,8V POWER CONSUMPTION: 18W CURRENT CONSUMPTION: 0,8A VOLUMETRIC AIR FLOW: 290 cbm/h W:258mm, H:104mm, D:86mm
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3161-0EP00-0AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS S120 COMBI EXTERNAL FAN UNIT INPUT: DC 20,4 - 28,8V POWER CONSUMPTION: 18W CURRENT CONSUMPTION: 0,8A VOLUMETRIC AIR FLOW: 290 cbm/h W:258mm, H:104mm, D:86mm
|
Familia de producto |
Módulo ventilador externo, chapas de refuerzo para Frame types A01 a A07 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
751 / 751 |
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
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621166434 |
Commodity code |
84145925 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21MC |
Grupo de productos |
9601 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Hungary |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.05.2015 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
14 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|