****spare part**** SINAMICS V EMC filter 200-240 V 1-phase-AC 18 A 50/6 for SINAMICS V90 size 59x155x53 (WxHxD)
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3203-0BB21-8VA0 |
Descripción de producto |
****spare part**** SINAMICS V EMC filter 200-240 V 1-phase-AC 18 A 50/6 for SINAMICS V90 size 59x155x53 (WxHxD)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
6SL3203-0BB21-8VA1 |
Descripción del sucesor |
SINAMICS V90/S210 line filter category C2 for 200-240 V 1 AC, 18 A size 62x155x53 (WxHxD) |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
DMS / DMS |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
Dimensión de empaquetado |
90,00 x 210,00 x 85,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948673812 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85361050 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Grupo de productos |
3503 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 09.06.2013 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|