SINAMICS Additional line filter Cl. A for Power Module PM 240 FSF from 110 kW LO 380-480V 3AC 250A 360x 240x 116 mm HxWxD
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3203-0BE32-5AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS Additional line filter Cl. A for Power Module PM 240 FSF from 110 kW LO 380-480V 3AC 250A 360x 240x 116 mm HxWxD
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
343 / 343 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
375,00 x 544,00 x 144,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169456951 |
UPC |
040892552256 |
Commodity code |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9791 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.04.2008 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-42-02-08 |
eClass |
14 |
27-42-02-08 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-42-02-08 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5110 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|