SINAMICS V20 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 3.0 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: C 184x182x169 (WxHxD)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3210-5BB23-0UV0 |
Descripción de producto |
SINAMICS V20 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 3.0 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: C 184x182x169 (WxHxD)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Substituto |
6SL3210-5BB23-0UV1 |
Descripción del sustituto |
SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 3kW with 150% overload for 60s unfiltered I/O: 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO Fieldbus: USS/Modbus with built-in BOP protection IP20/UL open Type Size:AD 136x176.5x160(WxHxD) |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S60 / 350 |
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
2,500 Kg |
Dimensión de empaquetado |
237,00 x 220,00 x 247,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
6940408102941 |
UPC |
887621116743 |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V20 |
Grupo de productos |
5680 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|