SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3225-0BE33-0AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
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
339 / 339 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
65 Día/Días |
Peso neto (kg) |
21,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
400,00 x 740,00 x 310,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169455275 |
UPC |
662643434682 |
Commodity code |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9784 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.05.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|