trailing cable for PROFIBUS 2-wire, shielded max. travel velocity: 80 m/min max. acceleration: 4 m/QS min. bending radius: approx. 65 mm min. 5 million bending cycles; sold by the meter, delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m.
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1830-3BH10 |
Descripción de producto |
trailing cable for PROFIBUS 2-wire, shielded max. travel velocity: 80 m/min max. acceleration: 4 m/QS min. bending radius: approx. 65 mm min. 5 million bending cycles; sold by the meter, delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6XV1830-3EH10 |
Descripción del sucesor |
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS trailing cable, max. Acceleration 4 m/QS min. 3 million bending cycles min. Bending radius approx. 120 mm 2-wire shielded, sold by the meter delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m. |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5K1 / 5K1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,061 Kg |
Dimensión de empaquetado |
48,00 x 0,007 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Meter |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
20 |
EAN |
4019169400695 |
UPC |
662643184891 |
Commodity code |
85444920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
Grupo de productos |
2427 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|