01.11.2024 12:16:58 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1861-2A
Product
PCF Standard Cable, (200/230), standard cable splittable, UL approval, without connector, sold by the meter, minimum order quantity 20 m, max. length 2000 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1861-2A
Descripción de producto PCF Standard Cable, (200/230), standard cable splittable, UL approval, without connector, sold by the meter, minimum order quantity 20 m, max. length 2000 m.
Familia de producto Cables de fibra óptica POF y PCF
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,045 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Meter
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 20
Información adicional del producto
EAN 4019169403733
UPC 662643226638
Commodity code 85447000
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2429
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2005
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-06-10-03
eClass 1400 27-06-10-03
eClass 600 27-06-18-03
eClass 710 27-06-10-03
eClass 800 27-06-10-03
eClass 900 27-06-10-03
eClass 910 27-06-10-03
ETIM 700 EC002607
ETIM 800 EC002607
ETIM 900 EC002607
IDEA 400 1716
UNSPSC 1500 26-12-16-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Meter
;