05.05.2024 4:41:39 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7KM5412-6BA00-1EA2
Product
SENTRON, meas. device & power quality recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, 3-phase, Modbus TCP, apparent/active/reactive energy / cos phi, harmonics: 2.-40., THD, class 0.5 acc. to IEC61557-12 or cl. 0.5S acc. to IEC62053-22, wide-range pwr sup. unit AC/DC, screw terminals
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KM5412-6BA00-1EA2
Descripción de producto SENTRON, meas. device & power quality recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, 3-phase, Modbus TCP, apparent/active/reactive energy / cos phi, harmonics: 2.-40., THD, class 0.5 acc. to IEC61557-12 or cl. 0.5S acc. to IEC62053-22, wide-range pwr sup. unit AC/DC, screw terminals
Familia de producto SENTRON Analizadores de red 7KM PAC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 15N / 1DD
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,826 Kg
Dimensión de empaquetado 140,00 x 112,00 x 155,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869524597
UPC Not available
Commodity code 90303100
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5311
Group Code P360
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 14.05.2015
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-03-01
eClass 14 27-20-03-01
eClass 6 27-20-03-01
eClass 7.1 27-20-03-01
eClass 8 27-20-03-01
eClass 9 27-20-03-01
eClass 9.1 27-20-03-01
ETIM 7 EC002301
ETIM 8 EC002301
ETIM 9 EC002301
UNSPSC 15 41-11-37-08
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;