SITRANS FM Accessories for 911 E Protection Ring (2 pieces) DN300, 12 Inch ANSI B16.5, Class 150 Stainless steel AISI 316Ti/1.4571 Metering line tubing: Linatex
Número de artículo (número de mercado) |
7ME5942-5DJ15 |
Descripción de producto |
SITRANS FM Accessories for 911 E Protection Ring (2 pieces) DN300, 12 Inch ANSI B16.5, Class 150 Stainless steel AISI 316Ti/1.4571 Metering line tubing: Linatex
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
8F3 / 8F3 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,900 Kg |
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
73089098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4843 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-04-92 |
eClass |
14 |
27-20-04-92 |
eClass |
6 |
27-20-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-20-92-03 |
eClass |
8 |
27-20-92-03 |
eClass |
9 |
27-20-04-92 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-92 |
|
|
|
|