31.10.2024 10:47:56 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MF1572-1EA20
Product
Imagen similar
Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable Measuring range: 0 - 5 mH2O Cable lenght: 10 m . . Sealing material between sensor and housing: EPDM (for drinking water) Without explosion proof
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MF1572-1EA20
Descripción de producto Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable Measuring range: 0 - 5 mH2O Cable lenght: 10 m . . Sealing material between sensor and housing: EPDM (for drinking water) Without explosion proof
Familia de producto SITRANS LH100
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8P4 / 8P4
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623605287
UPC Not available
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-1
Grupo de productos 4778
Group Code R3P0
País de origen Suiza
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-05-16
eClass 1400 27-20-05-16
eClass 600 27-20-05-16
eClass 710 27-20-05-16
eClass 800 27-20-05-16
eClass 900 27-20-05-16
eClass 910 27-20-05-16
UNSPSC 1500 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;