Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable Measuring range: 0 - 1 bar Cable lenght: 20 m . . Sealing material between sensor and housing: FPM (standard) Without explosion proof
Número de artículo (número de mercado) |
7MF1572-3HA10 |
Descripción de producto |
Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable Measuring range: 0 - 1 bar Cable lenght: 20 m . . Sealing material between sensor and housing: FPM (standard) Without explosion proof
|
Familia de producto |
SITRANS LH100 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8P4 / 8P4 |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,700 Kg |
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
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4778 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Suiza |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-05-16 |
eClass |
14 |
27-20-05-16 |
eClass |
6 |
27-20-05-16 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-16 |
eClass |
8 |
27-20-05-16 |
eClass |
9 |
27-20-05-16 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-16 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|