Diaphragm Seal directly mounted type 7MF4912, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** directly mounted on SITRANS P transmitter for level, DS series; process connection acc. EN 1092-1 / ASME B16.5 Nom. diameter, nom. pressure: 3 inch; class 150 Wetted parts made of stainless steel uncoated, Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil M5
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4912-3QA11 |
Descripción de producto |
Diaphragm Seal directly mounted type 7MF4912, pressure equipment directive F gas 1/liquids 1 ART. 3.3 SEP ****************************** Attention, product discontinued / successor product diaphragm seal for SITRANS P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact person to determine the successor product ****************************** directly mounted on SITRANS P transmitter for level, DS series; process connection acc. EN 1092-1 / ASME B16.5 Nom. diameter, nom. pressure: 3 inch; class 150 Wetted parts made of stainless steel uncoated, Tube lentgh 20 to 50mm, preset 50mm Transmission fluid: silicon oil M5
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8P2 / 8P2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90269000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4771 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|