EchoMax XPS-10 Ultrasonic level transducer: continuous, non-contact, 10 m (32.80 ft), for liquids and solids. Mounting thread and facing: 1" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Cable length: 10 m (32.81 ft) Mounting flange: No flange Approvals: ATEX II 2GD Ex mb IIC T4 Gb, ATEX II 2GD Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; UKEX II 2GD Ex mb IIC T4 Gb, UKEX II 2GD Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; IECEx SIR 13.0009X Ex mb IIC T4 Gb, IECEx SIR 13.0009X Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; FM Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; FM Class II, Div. 1, Groups E, F, G; FM Class III .
Número de artículo (número de mercado) |
7ML1115-0CA30 |
Descripción de producto |
EchoMax XPS-10 Ultrasonic level transducer: continuous, non-contact, 10 m (32.80 ft), for liquids and solids. Mounting thread and facing: 1" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Cable length: 10 m (32.81 ft) Mounting flange: No flange Approvals: ATEX II 2GD Ex mb IIC T4 Gb, ATEX II 2GD Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; UKEX II 2GD Ex mb IIC T4 Gb, UKEX II 2GD Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; IECEx SIR 13.0009X Ex mb IIC T4 Gb, IECEx SIR 13.0009X Ex tb IIIC T135°C Db, Ta = -40°C to +95°C; FM Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; FM Class II, Div. 1, Groups E, F, G; FM Class III .
|
Familia de producto |
EchoMax XPS |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L1 / 8L1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,920 Kg |
Dimensión de empaquetado |
167,00 x 199,00 x 165,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169849548 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90269000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4710 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 10.01.2003 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-05-06 |
eClass |
14 |
27-20-05-06 |
eClass |
6 |
27-20-05-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-06 |
eClass |
8 |
27-20-05-06 |
eClass |
9 |
27-20-05-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-06 |
ETIM |
7 |
EC003001 |
ETIM |
8 |
EC003001 |
ETIM |
9 |
EC003001 |
|
|
|
|