SITRANS LVL200 Vibrating point level switch, standard design. Detects level and material in liquids and slurries. Short insertion. For hazardous applications. Electronics: Double relay (DPDT) 20...72 V DC/20...250 V AC (3A) Approvals: FM(XP) Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D; (DIP) Class II, III, Div. 1, Groups E, F, G Process Connection / Material: Thread 1" NPT, PN64 / 316L Adapter/Process temperature: Without adapter/ -50...150 C Housing/Cable entry: Aluminium IP66/IP67 / 1/2" NPT . .
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5746-2PA13-1BA0 |
Descripción de producto |
SITRANS LVL200 Vibrating point level switch, standard design. Detects level and material in liquids and slurries. Short insertion. For hazardous applications. Electronics: Double relay (DPDT) 20...72 V DC/20...250 V AC (3A) Approvals: FM(XP) Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D; (DIP) Class II, III, Div. 1, Groups E, F, G Process Connection / Material: Thread 1" NPT, PN64 / 316L Adapter/Process temperature: Without adapter/ -50...150 C Housing/Cable entry: Aluminium IP66/IP67 / 1/2" NPT . .
|
Familia de producto |
SITRANS LVL200 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8LO / 8LO |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
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
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4723 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-31-06 |
eClass |
14 |
27-27-31-06 |
eClass |
6 |
27-27-32-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-32-02 |
eClass |
8 |
27-27-32-02 |
eClass |
9 |
27-27-32-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-32-02 |
ETIM |
8 |
EC004309 |
ETIM |
9 |
EC004309 |
|
|
|
|